1. Home
  2. Certificação da tecnologia linear
A imagem mostra um ícone estilizado de um certificado com um selo Tecnologia linear certificada para salas limpas: Qualidade que você pode medir.

A precisão encontra a limpeza: Tecnologia linear da Bosch Rexroth — certificada para aplicações de sala limpa exigentes

Adequação de sala limpa certificada de acordo com a ISO 14644-1 — confirmada pela Fraunhofer IPA

Alto nível de limpeza para processos de fabricação críticos

Em setores de fabricação altamente sensíveis, como semicondutores ou tecnologia médica, a sala limpa é um requisito fundamental para processos estáveis. Mesmo partículas microscópicas podem causar mau funcionamento ou resultar em perda de qualidade ou desperdício.

A Bosch Rexroth oferece tecnologia linear certificada para ambientes tão desafiadores — com foco nas emissões de partículas controladas, precisão e longa vida útil. Dependendo da aplicação, as soluções são usadas como componentes, como sistemas de guia de esferas e conjuntos de fusos de esfera, como unidades lineares modulares ou como parte de sistemas lineares complexos.

Limpeza validada — classe de sala limpa certificada — desempenho preciso

A tecnologia linear da Bosch Rexroth foi testada pelo Instituto Fraunhofer de Engenharia de Fabricação e Automação (IPA) de acordo com a ISO 14644-1 e certificada para classes de sala limpa até a ISO 3.

O teste independente confirma sua adequação para uso em salas limpas com altos requisitos de limpeza, como os de semicondutores, eletrônica e tecnologia médica. Um componente específico que recebeu a certificação é o novo patim de esfera NRTVG, que foi desenvolvido especificamente para aplicações de sala limpa e vácuo, dispensando completamente os componentes plásticos. Também foi testada a gama de produtos de módulos compactos, projetada para minimizar a geração de partículas durante a operação.

Benefícios e resultados

Benefícios em detalhes: Menos emissões de partículas, maior eficiência

A certificação ISO 14644-1 baseia-se em medições reprodutíveis de partículas transportadas pelo ar durante o funcionamento. O resultado é fruto de muitos anos de experiência em desenvolvimento sistemático juntamente com nossos clientes, bem como otimizações estruturais e tribológicas direcionadas:

  • Componentes da mais alta qualidade
    Guias lineares fabricadas com precisão para máxima vida útil com mínimo atrito e formação de partículas.
  • Controlo inteligente de partículas
    Conexões opcionais para dispositivos de sução para prevenção ativa da contaminação.
  • Design otimizado
    Coberturas de produtos personalizadas e lubrificantes adequados minimizam a formação de partículas.

O resultado para os usuários:

  • Alta confiabilidade do processo e menos desperdício devido a comprovadas baixas emissões de partículas
  • Rendimentos estáveis graças às condições ideais em processos de fabricação sensíveis
  • Confiabilidade de longo prazo mesmo sob condições de sala limpa exigentes com tempos de ciclo curtos

Entre em contato conosco!

Vamos analisar em conjunto como o portfólio de tecnologia linear da Bosch Rexroth certificado para salas limpas pode otimizar seus processos e ajudá-lo a se beneficiar de nossa ampla experiência obtida por meio de vários projetos.

Fale conosco

Perguntas frequentes

Eixos lineares certificados para sala limpa

1. De acordo com qual padrão e para quais classes de sala limpa os eixos lineares da Bosch Rexroth são certificados?

Os eixos lineares e componentes selecionados da Bosch Rexroth foram testados de acordo com o padrão ISO 14644-1 e certificados para as classes de sala limpa até ISO 3, ISO 5 e ISO 6. A certificação confirma que os eixos são adequados para aplicações com requisitos muito elevados em termos de limpeza e estabilidade do processo.

2. Como foi medida a adequação dos eixos lineares para salas limpas?

O teste de sala limpa foi realizado pelo Fraunhofer IPA, em conformidade com a norma ISO 14644-1, em condições próximas das condições reais de funcionamento. As emissões de partículas aerotransportadas dos eixos lineares foram medidas em operação dinâmica dentro de uma configuração de teste definida que simula aplicações de sala limpa industrial típicas. A avaliação baseia-se nas concentrações de partículas medidas por metro cúbico de ar, em conformidade com a norma ISO relativa às classes de salas limpas 5 e 6.

3. Qual é o benefício da certificação do Fraunhofer IPA para fabricantes de máquinas e instalações industriais?

O teste independente realizado pelo Fraunhofer IPA fornece aos fabricantes de máquinas e instalações
a confirmação da adequação das instalações limpas com base em padrões. Ele reduz o trabalho de validação e documentação ao projetar processos de sala limpa, aumenta a confiabilidade do planejamento e facilita a implementação mais rápida do projeto — especialmente para aplicações com altos requisitos em termos de limpeza, precisão e estabilidade do processo.

Muitas vezes, os eixos lineares certificados fazem parte de sistemas lineares modulares ou robôs lineares. Eles são usados em várias versões, por exemplo, como eixos lineares com um motor, eixos lineares com fuso de esfera ou eixos lineares com acionamento por correia dentada, dependendo da aplicação e design do sistema.